arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

带后置液压缸的中心架

ID 825111

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 圆柱滚子
技术参数:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 1 kN
  • 启动压力: 6 - 50 bar
  • 定心精度: < 0.02 mm
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 最大圆周速度: 895 m/min
  • 重量: 6.5 kg
Tipo de lubrificação Lubrificação central
Roletes cilíndrico
Min. [mm] 4.0
Ø de aperto máx. [mm] 66.0
Pressão de operação mínima [bar] 6.0
Pressão máxima de operação [bar] 50.0
Máx. força de fixação por rolete [kN] 1.0
Precisão de centralização [mm] < 0.02
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Máx. velocidade circunferencial [m/min] 895.0
Peso [kg] 6.5