THL plus 510 M-B
带后置液压缸的中心架
ID 825714
标准中心架
产品特性:
产品特性:
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 手动润滑
- 球面滚子
- 无防切屑保护的夹持范围: 85 - 350 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.06 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 565 m/min
- 重量: 168 kg