arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM15 250 x 130

MSC-PM15 250 x 130

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422172

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 130 x 60 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 1.5 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 16 kg
L [mm] 250.0
B [mm] 130.0
H [mm] 60.0
Forza di serraggio max. [N/cm²] 80.0
Passo polare 1.5 mm + 0.8 mm
Spessore minimo pezzo [mm] 1.5
Peso [kg] 16.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni