MSC-PM60D 600 x 200
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422019
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: AlNiCo
- 有低残磁周期
- 尺寸: 600 x 200 x 71 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 5 + 5 mm(钢 + 黄铜)
- 最大夹持力: 75 N/cm²
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 57 kg
- 固定连接电缆和电缆开口端
- 电缆长度: 5 m
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 68
技术细节
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Forza di serraggio max. [N/cm²] | 75.0 |
| Passo polare | 5 mm + 5 mm |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 4.0 |
| Peso [kg] | 57.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE