arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A1-070 800 x 600

MFRS-A1-070 800 x 600

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

ID 423433

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-10-24
  • Vervangen door: 1595023
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 800 x 600 x 66 mm
  • Poolmaat: 70 x 70 mm
  • Aantal polen: 48 (M10-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
  • Max. totale houdkracht: 369.6 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 220 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Max. opspankracht [kN] 370.0
Aantal polen 48.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 16.0
Gewicht [kg] 220.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen