MFRS-A2-050 800 x 500
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 1304004
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-10-24
- 替换为: 1594995
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 800 x 500 x 86 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 70(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
- 最大总夹持力: 274.75 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 235 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 2
- 连接: 7-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67