arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO WZS FLANGE Ø20x111 Similar a la imagen

TENDO WZS FLANGE Ø20x111

Portaherramientas hidráulico

ID 28003757

TENDO WZS FLANGE Ø20x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • TENDO WZS
  • Portaherramientas hidráulico
  • Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
  • Diámetro de sujeción D1: 20 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 90 Nm


Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas FLANSCH/FLANGE
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 47.4
L5 [mm] 73.0
Par de apriete mín. [Nm] 90.0
Peso [kg] 3.0

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento