arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO WZS SK 50 Ø22x110 图片仅供参考

TENDO WZS SK 50 Ø22x110

液压刀柄

N.º de identificação 219227

TENDO WZS SK 50 Ø22x110, 刀具刃磨刀柄
  • TENDO WZS
  • 液压刀柄
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径 D1: 22 mm
  • 伸出长度 L1: 110 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 100 Nm


标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO WZS
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD
夹持直径 D1 22 mm
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 30.0
L2 [mm] 95.0
L4 [mm] 49.0
L5 [mm] 90.9
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 3.9

型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计