arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207585

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con cierre de bayoneta
  • Diámetro de sujeción: 3 mm
  • Longitud: 59 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Bayoneta WZS GZB-S
Interfaz del portaherramientas WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Diámetro de sujeción D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con cierre de bayoneta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta