S3A-G5 64
3osá úchopová čelist
ID 1471165
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3osá úchopová čelist
- Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 64
- Rozměry: 34 x 25,5 x 22 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.06 kg
- Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
- Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
- Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Technické údaje
| Breedte [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Geschikt voor | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.06 |
Levering
3-assige klem, zonder montageschroeven