arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-S-E 210 Abbildung ähnlich

SBS-S-E 210

Zubehör Drehfutter Standard

ID 1311440

Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit Spritzdüsen
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
  • Passend zu: ROTA NCE 210-66
Technische Daten:
  • Durchmesser: 32 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 49.0
H M6x10
Gewicht [kg] 1.6