arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-S-E 315 유사 그림

SBS-S-E 315

액세서리 선반 척 표준형

ID 1344115

액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 스프레이 노즐이 포함된 보호 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 통합 스프레이 노즐을 통해 공작물에 냉각수를 직접적으로 도포할 수 있습니다.
  • 적합한 대상: ROTA NCE 315-106
기술 데이터:
  • 지름: 32 mm
ØA [mm] 104.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 70.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 85.0
H M6x10