arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-S-W 165 類似のイラスト

SBS-S-W 165

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8703498

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • スプレイノズル付き保護スリーブ
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 一体型のスプレーノズルにより、クーラントをワークに直接塗布することができます
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 165-43
テクニカルデータ:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 0.6 kg
ØA [mm] 44.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 36.0
K M16x1.5
重量 [kg] 0.6