arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Basisplaat

Basisplatte

Zubehör Kraftspannblöcke
Basisplatten für pneumatische TANDEM Kraftspannblöcke mit integrierter VERO-S Schnittstelle

Avantages - Vos bénéfices

  • Interface VERO-S
    Utilisé sur les modules de palette à changement rapide VERO-S NSE3 et NSE plus
  • Raccordement pneumatique à partir de trois côtés
    Actionnement individuel des blocs de force de serrage TANDEM possible
  • Polyvalence en pratique
    Assemblage des blocs de force de serrage en rotation de 90° possible
  • Valves pneumatiques à commande manuelle
    Pour l'actionnement de chaque étau de serrage individuel
  • Clapet anti-retour intégré
    Utilisé pour le stockage en palette
  • Transfert de support à la base
    Pour l'actionnement des blocs de force de serrage au moyen des modules NSE3 138-P

Options et informations particulières

  • Plaques de base pour étaux de serrage automatiques KSP3
    Les étaux de force de serrage à actionnement pneumatique TANDEM peuvent être couplés directement avec le système de bridage au point zéro VERO-S de SCHUNK via des plaques de base standardisées. Les plaques de base TANDEM ABP-h plus à actionnement manuel peuvent être alimentées en air comprimé à la fois via les connexions du bas et latérales.
  • Une vanne de maintenance de la pression intégré assure que les étaux de force de serrage restent correctement serrés, même en cas d'interruption de l'alimentation en air comprimé. Cela signifie que les étaux de force de serrage peuvent être utilisés sur une large gamme de machines à 3, 4 et 5 axes. La pression actuelle est affichée sur une jauge de pression intégrée dans la plaque de base.