arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR-H 100 图片仅供参考

STR-H 100

顶爪坯件

ID 402201

Disponibile in magazzino
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件,高
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 100
技术参数:
  • 尺寸: 47 x 55 x 50 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 1.95 kg
宽度 [mm] 55.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 100
重量 [kg] 1.95

标配范围
顶爪坯件