arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G3-F 125-57-33

SGWB-G3-F 125-57-33

反爪

ID 1359848

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转的夹爪,固定式
  • 适用于: KSC3-K 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 57 x 33 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1.3 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 33.0
束 件
重量 [kg] 1.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉