GWU-M 80-5
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
IDnr. 1465960
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 80 mm
- ワークの配置について
- 幅: 80 mm
- 高さ: 5 mm
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 5.0 |
标配范围
1 套工件支架
IDnr. 1465960
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 5.0 |
标配范围
1 套工件支架