arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HM 14 图片仅供参考

HM 14

夹持嵌块

ID 184104

HM 14, 夹持嵌块
  • 高度 H: 9.5 mm
  • 直径 D: 19 mm
  • 螺纹 G: M6
  • 材料: 钢体碳化物嵌块
  • 供货单位: 1 套 = 10 件
高度 H [mm] 9.5
高度 H1 [mm] 5.0
直径 D [mm] 19.0
直径 D1 [mm] 16.0
螺纹 G M6
最大负载力 [kN] 30.0
材料 钢体碳化物嵌块
供货单位 1 套 = 10 件
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。