arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFK-T3 Z170-A8 图片仅供参考

FFK-T3 Z170-A8

标准法兰板

ID 805111

交货期可咨询
标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z170
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 133.4 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 40 mm
  • 通孔: 110 mm
  • 重量: 6.1 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-1 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 40.0
通孔 [mm] 110.0
重量 [kg] 6.1

标配范围
法兰板,安装螺纹