GSC-G-1 M12-T14
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 430423
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base
- Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.
- Apto para ranuras en T: 14 mm
- Rosca : M12
- Peso: 0.23 kg
Información técnica
| 스레드 | M12 |
|---|---|
| T 슬롯에 적합 [mm] | 14.0 |
| 중량 [kg] | 0.23 |
제공 범위
클램핑 나사