GSC-G-1 M12-T16
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 430424
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemschroeven voor basisbehuizing
- Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
- Geschikt voor T-groef: 16 mm
- Schroefdraad : M12
- Gewicht: 0.2 kg
技术细节
| Schroefdraad | M12 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Klemschroeven