arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSC-G-2 M12-T16 图片仅供参考

GSC-G-2 M12-T16

标准手动夹持系统的附件

ID 490550

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 基体用夹持螺钉
  • 用于通过本体直接固定夹紧装置。
技术参数:
  • 适用于T 型槽: 16 mm
  • 螺纹 : M12
  • 重量: 0.21 kg
螺纹 M12
适用于T 型槽 [mm] 16.0
重量 [kg] 0.21

标配范围
夹持螺钉