arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-2 M12-T20 图片仅供参考

GSC-G-2 M12-T20

标准手动夹持系统的附件

ID 1329403

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 基体用夹持螺钉
  • 用于通过本体直接固定夹紧装置。
技术参数:
  • 适用于T 型槽: 20 mm
  • 螺纹 : M12
  • 重量: 0.2 kg
螺纹 M12
适用于T 型槽 [mm] 20.0
重量 [kg] 0.2

納品内容
クランプネジ