arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 70-26.5-22

SGWB-G3-B 70-26.5-22

Mordazas de cambio rápido

ID 1452106

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre, móvil
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSC mini
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 70 x 26,5 x 22 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 0.2 kg
宽度 [mm] 70.0
深度 [mm] 26.5
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.2