arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH Illustration similaire

VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH

Accessoires MAGNOS

ID 1610971

Câble de raccordement standard

Caractéristiques des produits :
  • Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
  • Système prêt à l'emploi pour une installation facile
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
  • Jonction de la plaque de serrage magnétique: 2 x 4-PIN CIR 22 female
  • Nombre de canaux: 1
  • Longueur de câble: 10 m
  • Poids: 9.2 kg
Número de canais 1.0
Comprimento do cabo [m] 10.0
Peso [kg] 9.2

Escopo de fornecimento
Cabo de conexão, manual de operação