vario M2 200
标准膨胀芯轴
ID 8704875
标准膨胀芯轴
产品特性:
产品特性:
- 膨胀芯轴
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 200
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 最大夹持力*: 85 kN
- 最大驱动力矩: 30 Nm
- 夹持范围: 36 - 54 mm
- 覆盖范围: ± 0.25 mm
- 最大夹持长度: 43 mm
- 重量: 5.2 kg
- 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用