arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RotoRi

RotoRi

Spaninrichting voor draaien van klemmen
Met de RotoRi draaiset van SCHUNK kunnen spanklauwen onder klemdruk nauwkeurig worden gedraaid en kunnen harde klemklauwen worden geslepen. De set bestaat uit afzonderlijke ringen in verschillende afmetingen waarmee de gewenste klemdiameter continu kan worden aangepast. Het wordt gebruikt voor manuele en aangedreven klauwplaten en is geschikt voor 2, 3, 4 en 6 klauwplaten, zowel voor het uitwendig als inwendig vastklemmen.
Via curvesegmenten met traploos instelbare afstelmogelijkheden recies zoveel materiaal worden verwijderd als nodig is. RotoRi draaisets zijn verkrijgbaar in standaard en premium varianten: de RotoTi premium varianten bevatten in plaats van de standaard klempennen de gepatenteerde RotoFix klempennen, die de toleranties van de schroefuitsparingen met 2 mm verstelbereik volledig compenseren.
Bovendien zijn alle versies vanaf RotoRi LX voorzien van ringen in een versterkte uitvoering.

Avantages - Vos bénéfices

  • Augmentation de la flexibilité
    Serrage intérieur et extérieur avec une bague
  • Champs application complet
    Adapté à des mandrins taille 80 – 1 600 mm, pour des mandrins à 2, 3, 4 et 6 mors
  • Des niveaux de précisions exceptionnels
    Ajustement à 0,1 mm de précision du diamètre d'usinage
  • Augmentation de la rentabilité
    Coûts d'installation réduits grâce aux broches de serrage RotoFix et économies sur les mors de serrage
  • Pour une manipulation rapide et flexible
    Accessibilité optimale de l'outil de tournage.