SP 630-1
夹持嵌块
ID 194114
SP 630-1, 夹持嵌块
- 高度 H: 22.5 mm
- 长度 L: 34.5 mm
- 宽度 B: 70 mm
- 螺纹 G: M8
Technical details
| 高度 H [mm] | 22.5 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 70.0 |
| 螺纹 G | M8 |
ID 194114
| 高度 H [mm] | 22.5 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 70.0 |
| 螺纹 G | M8 |