arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-G3 100-35-10

GBS-G3 100-35-10

台阶式卡爪

ID 1373330

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,夹持 3 mm
  • 接口 1: W-100-1
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 35 x 10 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.23 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 10.0
高度 [mm] 35.0
束 件
重量 [kg] 0.23

标配范围
顶爪、紧固螺钉