arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
UGE 10

UGE 10

Spanneinsätze
Der Spanneinsatz UGE ermöglicht die Herstellung von Krallenbacken aus Backenrohlingen, wodurch ein sicheres Spannen von Rohlingen/Schmiedeteilen und Werkstücken aus hochfesten Werkstoffen gewährleistet wird. Zudem können hohe Drehmomente für schwere Schnitte übertragen werden und die Kosten werden durch Auswechseln der verschlissenen Einsätze reduziert.
UGE 10 eignet sich für flache und runde Spannflächen sowie für Außen- und Innenspannung. Befestigt wird der Spanneinsatz von vorn, wobei er in einer runden oder einer flachen Nut platziert werden kann. Das Gewinde ist leicht herstellbar. Ein Härten der Backe ist erforderlich.
Produktgruppe
所有筛选器
1 条结果
100000
10.0 mm
Hartmetall 
1 Satz = 10 Stück