arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBD 125-40-11.5

GBD 125-40-11.5

型材卡爪

ID 1373349

标准型顶爪

产品特性:
  • 型材卡爪
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 11,5 mm
  • 重量: 0.4 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 11.5
高度 [mm] 40.0
束 件
重量 [kg] 0.4

标配范围
顶爪、紧固螺钉