arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KTP 160

KTP 160

旋转板

ID 1580334

标准卡爪

产品特性:
  • 旋转板
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: KSP3/KSH3/KSF3 160
技术参数:
  • 尺寸: 107 x 156 x 29 mm
  • 摆动补偿: ± 5 °
  • 重量: 2.1 kg
宽度 [mm] 156.0
高度 [mm] 29.0
适用于 160
摆动补偿 [°] ± 5
重量 [kg] 2.1

标配范围
旋转板、紧固螺钉、T 型槽螺母、齿板、操作手册;不带 6 向可翻转爪