arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGP-3 180-95-22

SGP-3 180-95-22

旋转板

ID 432470

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 摆动板,活动式
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
技术参数:
  • 尺寸: 180 x 95 x 22 mm
  • 重量: 2.8 kg
宽度 [mm] 180.0
深度 [mm] 95.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 2.8

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪