arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGBB-F 90-64-34.9

SGBB-F 90-64-34.9

Mordazas monobloque

ID 1329340

Disponible
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza monobloque, fija
  • Interfaz 1: W-90
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 90 x 64 x 34,9 mm
  • Peso: 1.7 kg
Ancho [mm] 90.0
Profundidad [mm] 64.0
Altura [mm] 34.9
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.7

Material suministrado
Mordaza monobloque fija, tornillos de fijación