SBS-G-C 800
标准车床卡盘附件
ID 8704563
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 中心套筒已闭合
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA NC 800-230
- 重量: 11.7 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 230.0 |
|---|---|
| B [mm] | 57.0 |
| K | - |
| 重量 [kg] | 11.7 |
ID 8704563
| ØA [mm] | 230.0 |
|---|---|
| B [mm] | 57.0 |
| K | - |
| 重量 [kg] | 11.7 |