arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SSH-MR Ø53-122.5 图片仅供参考

SSH-MR Ø53-122.5

标准车床卡盘附件

ID 1301751

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 装配扳手
  • 用于在车床上安装动力卡盘
  • 带有两个驱动凸耳的管设计
  • 适用于: ROTA NCE 165-53 KV
技术参数:
  • 通孔: 53 mm
  • 长度: 122.5 mm
  • 重量: 0.6 kg
长度 [mm] 122.5
安装通孔 [mm] 53
重量 [kg] 0.6