arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDM-5X-BM 80-175

WDM-5X-BM 80-175

基础和叠加模块

ID 1398164

工件直接夹持系统的标准型号

产品特性:
  • 基础模块
  • 手动驱动系统
技术参数:
  • 尺寸: 168 x 130 x 175 mm
  • 下拉力: 15 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动扭矩: 15 Nm
  • 重量: 8.45 kg
Diameter [mm] 80.0
Height H [mm] 175.0
Pull-down force [kN] 15.0
Actuation torque [Nm] 15.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 8.45

Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin