arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA-T 40-18g6

SPA-T 40-18g6

夹持销

ID 1398459

标准定位销

产品特性:
  • 槽安装用定位销
  • 定心销
技术参数:
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M12 [kN] 50.0
重复精度 [mm] < 0.005
变型 定心销
重量 [kg] 0.3

标配范围
夹持销