arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMWB-SA 251 图片仅供参考

KMWB-SA 251

扇形软爪,铝制

ID 132806

KMWB-SA 251, 扇形软爪,铝制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 扇形软爪,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 16.0
宽度 B [mm] 180.0
宽度 B1 [mm] 40.0
高度 H [mm] 80.0
高度 H2 [mm] 65.0
长度 L [mm] 87.5
孔距 a [mm] 40.0
孔距 b [mm] 30.0
螺钉 M12
材料 铝
m/套 [kg] 6.6