arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAJ-ST 16-2 图片仅供参考

SZAJ-ST 16-2

用于杆夹持的硬爪

ID 175501

SZAJ-ST 16-2, 用于杆夹持的硬爪

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Productgroep Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 30.0
Hoogte H [mm] 40.0
Lengte L [mm] 69.5
Klemdiepte T [mm] 34.0
Gatafstand b [mm] 20.0
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.1