SZI 16-20
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
ID 123192
SZI 16-20, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
技术细节
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio interno |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 50.0 |
| Lunghezza L [mm] | 60.3 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 20.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 19.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 1.5 |