arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZI 17-3 Vergelijkbare illustratie

SZI 17-3

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

ID 123142

SZI 17-3, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 14.0
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 47.0
Lengte L [mm] 65.0
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 20.0
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.6