SZI 40-14
内径夹持用硬 爪夹持
ID 123198
SZI 40-14, 内径夹持用硬 爪夹持
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 3/32" x 90°
- 槽宽度: 25.5 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Product group | Hard Claw Jaws for I.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 78.0 |
| Length L [mm] | 126.2 |
| Clamping depth T [mm] | 33.0 |
| Thread workpiece stop G | M8 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 7.93 |