SZIJ 38-3
内径夹持用硬 爪夹持
ID 179134
SZIJ 38-3, 内径夹持用硬 爪夹持
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 22 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
技术细节
Vis | M20 |
---|---|
m/jeu [kg] | 7.6 |
Largeur B [mm] | 60.0 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
Hauteur H [mm] | 85.0 |
Largeur de la fente N [mm] | 22.0 |
Entre-axe des trous b [mm] | 43.0 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
Profondeur de serrage T [mm] | 33.0 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage |