SZIJ 53-2
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 179201
SZIJ 53-2, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 3.0 mm x 60°
- Breedte van de groef: 25 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
技术细节
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 3.0 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 25.0 |
| Breedte B [mm] | 65.0 |
| Hoogte H [mm] | 94.0 |
| Lengte L [mm] | 153.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 42.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Gatafstand b [mm] | 60.0 |
| Schroeven | M20 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 12.0 |