arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
QUENTES 20-3 图片仅供参考

QUENTES 20-3

由玻璃增强塑料制作的 QUENTES 夹持嵌块

ID 150200

QUENTES 20-3, 由玻璃增强塑料制作的 QUENTES 夹持嵌块

产品特性:
  • 最大拧紧扭矩: 8 Nm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 由玻璃增强塑料制作的 QUENTES 夹持嵌块
宽度 B [mm] 100.0
高度 H [mm] 32.0
长度 L [mm] 53.0
夹持深度 T [mm] 32.0
最大拧紧扭矩 [Nm] 8.0