arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
2 SRK 200

2 SRK 200

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 136118

2 SRK 200, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Interspazio: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 2 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 12.0
Larghezza della linguetta S [mm] 16.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 60.0
Lunghezza L [mm] 94.0
Spaziatura dei fori a [mm] 49.0
Spaziatura dei fori b [mm] 30.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 2.6