arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KM-WBL 81 Vergelijkbare illustratie

KM-WBL 81

Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

ID 132607

KM-WBL 81, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 14.0
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 80.0
Lengte L [mm] 102.0
Gatafstand a [mm] 57.0
Gatafstand b [mm] 25.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 6.0