arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRK 111 Vergelijkbare illustratie

SRK 111

Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

ID 136102

SRK 111, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Padbreedte: 10 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Tabbreedte S [mm] 10.0
Breedte B [mm] 22.0
Hoogte H [mm] 30.0
Hoogte H1 [mm] 27.5
Hoogte H2 [mm] 26.0
Lengte L [mm] 53.0
Gatafstand a [mm] 26.5
Gatafstand b [mm] 17.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 0.6