arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SRK 114

SRK 114

Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Identifikačné číslo 136115

SRK 114, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: Pero a drážka
  • Šírka drážky: 8 mm
  • Šírka dráhy: 8 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
  • Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
产品组 成角度软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 8.0
标签宽度 S [mm] 8.0
宽度 B [mm] 22.0
高度 H [mm] 47.0
高度 H1 [mm] 44.5
高度 H2 [mm] 42.5
长度 L [mm] 55.3
孔距 a [mm] 29.8
孔距 b [mm] 17.0
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 0.9